Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)
Schroefklemmen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4183 01
4183 01
10,96 EUR
EAN 4010337093558
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4183 03
4183 03
10,96 EUR
EAN 4010337093572
VE 10/100
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4183 27
4183 27
10,96 EUR
EAN 4010337093596
VE 10
PS 01
antraciet
Art.nr. 4183 28
4183 28
12,26 EUR
EAN 4010337093602
VE 10
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4183 26
4183 26
16,97 EUR
EAN 4010337093589
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4183 005
4183 005
16,97 EUR
EAN 4010337093541
VE 10
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4183 015
4183 015
16,97 EUR
EAN 4010337093565
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4183 600
4183 600
23,93 EUR
EAN 4010337093619
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
  • Draagring is in combinatie met de bevestigingsklauwen en klauwschroeven geaard.
  • Snelle bevestiging (ca. 3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Geïntegreerde spreidklauwen.
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Omgevingstemperatuur
verhoogde aanraakbeveiliging:
0 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Cradle to Cradle Certified
Certificaten

Art.nr.

PDF, 454 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads