Nieuw

Weersensor voor weercentrale (KNX)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 8380 00
8380 00
450,00 EUR
EAN 4010337124436
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De weersensor wordt in combinatie met de weercentrale (5174 00) gebruikt en beschikt over de volgende sensoren:
    - lichtsterkte in drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west)
    - temperatuur
    - windsnelheid
    - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming.
  • De sensorwaarden stuurt de weersensor naar de weercentrale die de sensorinformatie analyseert en naar de KNX bus stuurt.
  • De weersensor kan met maximaal 20 weercentrales communiceren.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning ext. Voeding:
DC 18 – 34 V

Eigenverbruik:
max. 5 W

Aansluiting tussen weersensor en weercentrale:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Aansluitwijze:
Lasklem en aansluitklem

Montagewijze:
Wand- resp. mastbevestiging (toebehoren)

Beschermeringssoort:
IP44

Beschermingsklasse:
III

Proefspanning:
0,8 kV

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +55 °C

Meetbereik wind:
2 tot 30 m/s

Meetbereik lichtsterkte:
1 bis 100.000 Lux

Meetbereik temperatuur:
-30 °C tot +60 °C

Afmetingen in mm:
B 121 H 105 D 227

Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale:
1000

Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden:
20

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira One Sensoren Weersensor voor weercentrale (KNX)