Adapterraam met klapdeksel, slot en tekstkader
Gelijksluitend

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0697 66
0697 66
81,17 EUR
EAN 4010337697664
VE 1
PS 13
antraciet
Art.nr. 0697 67
0697 67
88,05 EUR
EAN 4010337697671
VE 1
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0697 65
0697 65
88,05 EUR
EAN 4010337697657
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voor de integratie van de connectoren uit System 55, bijvoorbeeld TAE, UAE, luidsprekers, wandcontactdozen met randaarde met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), SV, ZSV, WSV, enz.

Technische gegevens

Hoogte van het tekstkader:
12 mm

Aanwijzingen

  • Geschikt voor geselecteerde wandcontactdozen met randaarde uit System 55 conform het overzicht in de technische bijlage.(Uitzondering: wandcontactdoos met randaarde met klapdeksel, wandcontactdoos met aardlekbeveiliging en andere stopcontacten uit System 55).

Levering

  • Een tekstlabel is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads