Nominale spanning:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz
Aansluitvermogen:
Max. 24 W
Aantal regelaandrijvingen:
1 tot 5Thermische regelaandrijving 24 V~ Gira artikelnr.: 2179 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom!
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Kabellengte ingangen:
max. 100 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C