Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig
Wisselschakelaar 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0128 01
0128 01
40,02 EUR
EAN 4010337128014
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0128 03
0128 03
40,02 EUR
EAN 4010337128038
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0128 27
0128 27
40,02 EUR
EAN 4010337128274
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0128 28
0128 28
40,54 EUR
EAN 4010337128281
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0128 26
0128 26
43,74 EUR
EAN 4010337128267
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0128 005
0128 005
43,74 EUR
EAN 4010337038030
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0128 015
0128 015
43,74 EUR
EAN 4010337077176
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0128 600
0128 600
50,74 EUR
EAN 4010337021797
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2026.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Schakelen en drukken Tastschakelaar 10 AX 250 V~ met wip 2-voudig Wisselschakelaar 2-voudig