Basiselement USB-voeding 2-voudig
Type A/type C

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 2349 00
2349 00
76,64 EUR
EAN 4010337104681
VE 1/5
PS 02
zwart
Art.nr. 2369 00
2369 00
76,64 EUR
EAN 4010337075905
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Zolang de voorraad strekt.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

afd. TAE USB afd. TK TAE USB

Kenmerken

Kenmerken

  • Oplaadmogelijkheid voor maximaal twee eindapparaten tegelijkertijd via USB-kabel type A en type C.
  • Geschikt als oplader voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en soortgelijke apparaten.

Technische gegevens

Laadstroom:
max. 3 A

Nominale spanning
primair:
AC 100-240 V, 50/60 Hz
secundair:
5 V (± 5%)

Stand-by:
≤ 0,15W

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
+10 °C tot +40 °C

Rendement:
≥ 75%

Conform de norm:
DIN EN 60950-1/A2

Levering

  • USB-kabels zijn niet bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement USB-voeding 2-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 536 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads