Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisseldrukcontact 2-voudig

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
Art.nr. 3155 00
3155 00
29,73 EUR
EAN 4010337039112
VE 10
PS 01
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 3875 00
3875 00
29,73 EUR
EAN 4010337064688
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe wiphouder.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Ook met wip 1-voudig te gebruiken.
  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1/sleufkop/PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelingshendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Downloaden (de)


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Art.nr.

PDF, 534 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads