Nieuw

Basiselement wipdrukcontact 10 A 250 V~ maakcontact 1-polig met N-klem

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
Art.nr. 3150 00
3150 00
11,91 EUR
EAN 4010337038788
VE 10/100
PS 01
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 3870 00
3870 00
11,91 EUR
EAN 4010337064596
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 08/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
3150 00:
32 mm
3870 00:
23 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen
Technische documentatie

Bestelnummeroverzicht led-verlichtingselementen: Nieuwe schakelaargeneratie

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente
Technische Dokumentation

Bestellübersicht LED-Beleuchtungselemente zu Schalter und Taster

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 42 Kb

Downloaden


Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen
Technische Dokumentation

LED-Beleuchtungselemente: Kombinationsmöglichkeiten, Anschlussmöglichkeiten und Funktionen

Art.nr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.809 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads