System 106 cameramodule

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 5561 000
5561 000
1.104,82 EUR
EAN 4010337022497
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Opbouwbehuizing 2-voudig tot 5-voudig

deurstationmod. deurstationmod. IBS-toets spraakmod. Een van de onderstaande artikelen:
OB-beh. 2-v OB-beh. 3-v OB-beh. 4-v OB-beh. 2x 2-v OB-beh. 5-v

Behuizing verzonken 2-voudig tot 5-voudig

beh. verzonken 2-v beh. verzonken 3-v

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Achter de verwisselbare zwarte glasplaat verbergt zich een hoogwaardige camera met hoge lichtgevoeligheid. Dankzij een detectiehoek van 100° heeft de gebruiker altijd zicht op wat zich bij de voordeur afspeelt.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
via bandkabel, 10-polig
tot 2 cameramodules:
via besturingsapparaat video
vanaf 3 cameramodules:
aanvullend via voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA

Opgenomen vermogen
Maximaal:
2,7 W (camera in nachtmodus actief)
Stand-bymodus:
80 mW

Aansluitingen
Systeem (bandkabel, 10-polig):
2x connectorstrook
Video (analoog):
1x connectorstrook

Camerasensor
Type:
CMOS 1/3″
Resolutie:
2 MP

Zichtbaar waarnemingsgebied:
100°

Weergegeven detectiebereik (op het beeldscherm)
Draaiknop op positie 9:
100°
bij normaal 4:3-formaat:
85°

Kleursysteem:
PAL

Resolutie videosignaal:
Analoog CVBS, 50Hz/625 regels

Omschakeldrempel dag- naar nachtmodus:
1 lx

Lichtgevoeligheid in zw/w-modus:
0,1 lx

Elektronisch diafragma sluitertijd:
tot 1/60 000 s

Aanbevolen montagehoogte:
1,50 m

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Beschermeringssoort:
IP54

Afmetingen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Modulaire en flexibele deurcommunicatie
Zien wie er voor de deur staat – met het Gira System 106. Stijlvol design, robuuste materialen en moderne technologie in een compacte uitvoering zorgen voor comfort, veiligheid en een elegante uitstraling aan de deur. Het modulaire systeem biedt u een zeer ruime mate van flexibiliteit bij de configuratie en geeft u de mogelijkheid om het op elk gewenst moment aan te passen of uit te breiden. Het systeem is eenvoudig aan de wand te monteren en daardoor geschikt voor zowel nieuwbouw als installatie achteraf. Het Gira System 106 is compatibel met alle Gira huisstations en deurcommunicatieoplossingen.
Meer

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5561000

RFA, 384 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 5561000

IFC, 12 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


System 106 cameramodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5561 000

PDF, 359 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads