Nieuw

Temperatuursensormodule met vochtigheidsmeting voor Gira G1

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zwart
Art.nr. 2092 05
2092 05
71,33 EUR
EAN 4010337125389
VE 1/5
PS 36
wit
Art.nr. 2092 12
2092 12
71,33 EUR
EAN 4010337125396
VE 1/5
PS 36
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

Gira G1 (2e generatie) Gira G1 z/WLAN (2e generatie)

Kenmerken

Kenmerken

  • Temperatuursensor met vochtigheidsmeting voor de Gira G1 van de tweede generatie voor het meten van de temperatuur en vochtigheid voor de Gira X1 Client en Gira HomeServer Client. In combinatie met de Gira One Client wordt alleen de temperatuurmeting ondersteund.

Technische gegevens

Meetnauwkeurigheid:
± 0,5 K

Beschermingsklasse:
IP20

Afmetingen
B x h x d:
63 x 15 x 5 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Temperatuursensormodule voor Gira G1
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads