Opbouwbehuizing, compleet met afdekraam
zuiver wit glanzend

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
Art.nr. 0061 112
0061 112
25,27 EUR
EAN 4010337043676
VE 1
PS 13
2-voudig
Art.nr. 0062 112
0062 112
44,06 EUR
EAN 4010337043690
VE 1
PS 13
3-voudig
Art.nr. 0063 112
0063 112
71,69 EUR
EAN 4010337043713
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met kabel- en kanaalinvoer.

Technische gegevens

Afmetingen
1-voudig:
B 83,5 x H 83,5 x D 43,5 mm
2-voudig:
B 83,5 x H 154,4 x D 43,5 mm
3-voudig:
B 83,5 x H 226 x D 43,5 mm

Aanwijzingen

  • Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij het schakelaarprogramma drukvlakschakelaars aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
  • Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads