Nieuw

Wip voor wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 8622 01
8622 01
21,25 EUR
EAN 4010337122043
VE 1
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 8622 03
8622 03
21,25 EUR
EAN 4010337122067
VE 1
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 8622 27
8622 27
21,25 EUR
EAN 4010337122081
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 8622 28
8622 28
23,38 EUR
EAN 4010337122098
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 8622 26
8622 26
23,38 EUR
EAN 4010337122074
VE 1
PS 06
zwart mat
Art.nr. 8622 005
8622 005
23,38 EUR
EAN 4010337122029
VE 1
PS 06
grijs mat
Art.nr. 8622 015
8622 015
23,38 EUR
EAN 4010337122050
VE 1
PS 06
edelstaal
Art.nr. 8622 600
8622 600
31,33 EUR
EAN 4010337122104
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Passend reserveonderdeel voor

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Het labelen vindt plaats via de Gira labelservice en wordt met een laser precies en permanent op het materiaal aangebracht. Na de gratis registratie kunt u kiezen uit verschillende lettertypes en symbolen voor een individuele vormgeving, zodat ook bedrijfs- of hotellogo’s kunnen worden geïntegreerd. De bestelling wordt afgehandeld via de groothandel die bij aanvang van het bestelproces van de wippen wordt vermeld.
  • Dit product kan uitsluitend via de Gira labelservice worden besteld.
  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads
Home Gira System 55 Wippen voor wippensets voor tastsensor 4.55 Wip voor wippenset 2-voudig individueel voor tastsensor 4.55