System 3000 ruimtetemperatuurregelaar Display
Gira F100

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5393 112
5393 112
113,44 EUR
EAN 4010337055228
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
System 3000 binnenklimaat

S3000 RTR-b.el. + voeleraansl.

System 3000 schakelbasiselement

S3000 relais-schakelb.el. S3000 elektr.schakelb.el.

Kenmerken

Kenmerken

  • Bediening via capacitief sensorvlak.
  • Handmatig en tijdgestuurd regelen van de ruimtetemperatuur.
  • Actuele tijd op te slaan als schakeltijdstip, snelle programmering.
  • Automatische omschakeling zomer-/wintertijd, uitschakelbaar.
  • Tijdschakelklok met drie geheugenplaatsen per geheugenplaats comfort- en verlagingstijdstip voor ma-vr en za+zo.
  • Instelling van een comfort-, verlagings-, koel- en vorstbeveiligingstemperatuur.
  • Regelaaruitgang: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling.
  • Opwarmoptimalisatie (temperatuur wordt op het ingestelde tijdstip bereikt).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Activeren van de koelmodus via het basiselement.
  • Ondersteunt interne en externe temperatuurvoelers.
  • Temperatuurvalherkenning.
  • Bedieningsvergrendeling.
  • Ventielbeschermingsfunctie.
  • Display schakelt na 2 minuten uit, permanente weergave van de actuele tijd mogelijk.
  • De combinatie van het opzetstuk 5394xx met 540700 is pas vanaf I05 (Index) mogelijk.

Technische gegevens

Loopnauwkeurigheid per maand:
± 10 s

Gangreserve:
ca. 4 h

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Ruimtetemperatuurregelaar Display, Ruimtetemperatuurregelaar BT
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 630 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads