Nieuw

System 106-inbouwdoos verzonken
2 x 2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
2 x 2-voudig
Art.nr. 5528 00
5528 00
337,92 EUR
EAN 4010337107880
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Voor inbouwdoos frontplaat 1-voudig, een van de onderstaande artikelen:
System 106 behuizing verzonken

deurstationmod. deurstationmod. IBS-toets Voor inbouwdoos frontplaat 2-voudig tot 5-voudig, keuze uit de onderstaande artikelen:
spraakmod. belknopmod. 1-v belknopmod. 2-v belknopmod. 3-v belknopmod. 4-v info-mod. blinde mod. beh. verzonken 1-v
Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd.
Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken

Kenmerken

  • Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie.
  • Geschikt voor gebruik in de gevelmodule.
  • De behuizingen kunnen worden gemonteerd zodra de gevel is voltooid.

Afmetingen in mm

Behuizing 1-voudig: 106,5 106,5 23,35
Behuizing 2-voudig: 106,5 213,0 25,35
Behuizing 3-voudig: 106,5 319,5 25,35
Behuizing 4-voudig: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-voudig: 213,0 213,0 25,35
Behuizing 5-voudig: 106,5 532,5 25,35

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de installatievideo
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


System 106 inbouwdoos, verzonken
Gebruiksaanwijzingen

Montagehandleiding

Art.nr. 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.985 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads