Verwarmingsactor 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2139 00
2139 00
253,48 EUR
EAN 4010337110194
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Individuele regeling per ruimte mogelijk door vaste regelaar en klepuitgangscombinatie.
    • Actor voor het schakelen van thermische regelaandrijvingen in verwarmings- en koelsystemen.
    • De uitgangen zijn beveiligd tegen kortsluiting en overbelasting.
    • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
    • Handbediening van de uitgangen.
    • Warmtevraagmelding bijvoorbeeld bij een warmtepomp in combinatie met schakelactor 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5061 00) of schakelactor 2-voudig / jaloezieactor 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig (bestelnr. 5062 00)

    Ventieluitgangen

    • 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
    • Klepaansturing parametriseerbaar per uitgang met karakteristiek 'stroomloos geopend' of 'stroomloos gesloten'.
    • Bescherming tegen vastzittende kleppen door intelligente klepspoeling met een duur van 5 minuten en een cyclus van 1 week.
    • Boost-functie voor snel verwarmen van radiatoren – verbruikers (elektrisch of met water).

    Ruimtetemperatuurregelaar

    • 6 onafhankelijke regelaars voor verwarming en koeling, geoptimaliseerd voor het respectieve verwarmings- en koelsysteem: vloerverwarming (elektrisch of met water), radiatoren (elektrisch of met water), vloerkoeling
    • Type verwarmingsregeling instelbaar. Permanente Pi-regeling of schakelende 2-puntsregeling.
    • Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nachtstand en vorst-/oververhittingsbeveiliging.
    • Automatische melding vereiste verwarming/koeling: Hier evalueert de actor continu de regelwaarden van de toegewezen uitgangen en informeert het Gira One systeem wanneer er een verwarmings-/koelingsvraag is bij een uitgang of in een verwarmings-/koelingscircuit. De aangesloten schakelactor sluit of opent zijn relais afhankelijk van de verwarmings-/koelingsvraagmelding. Dit maakt een energie-efficiënte regeling mogelijk van brander- en ketelregelingen die over geschikte regelingangen beschikken (bijv. vraaggestuurde schakeling tussen reductie- en comfortinstelwaarde in een centrale hoogrendementsketel of warmtepompen).
    • Specificatie van de grenswaarde voor de vloertemperatuur.
    • Handmatige of automatische detectie van een open raam wanneer de temperatuur daalt, incl. de bepaling van de duur van de vorstbescherming.
    • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
    • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen bijvoorbeeld door middel van een binaire ingang van een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Verwarmingsactor met geïntegreerde ruimtetemperatuurregelaar voor het aansturen van thermische regelaandrijvingen voor verwarmings- en koelsystemen.

    Ventieluitgangen

    • 6 van elkaar onafhankelijke elektronische klepuitgangen.
    • Klepuitgang 1 kan als voorbeeld voor andere klepuitgangen worden gebruikt.
    • Melding van het grootste regelwaarde van de actor instelbaar.
    • Regelaandrijvingen met nominale spanning 24 V of 230 V aanstuurbaar.
    • Klepaansturing (spanningsloos geopend/gesloten) per uitgang parametriseerbaar.
    • Regelwaardeingang: 'schakelend - 1 bit' en 'continu - 1 byte'.
    • Klepaansturing: 'schakelend - 1 bit', 'continu - 1 byte PBM' of 'continu - 1 byte regelwaarde-grenswaarde'.
    • Statusretourmelding configureerbaar.
    • Uitvalmelding van de bedrijfsspanning van de klep configureerbaar.
    • Overbelastings- en kortsluitmelding apart instelbaar voor elke klepuitgang.
    • Warmtevraag- en pompbesturing. Bescherming tegen vastlopen voorkomt dat de pomp vastloopt.
    • Zomer- of winterbedrijf via object te selecteren.
    • Elke klepuitlaat kan in een gedwongen stand worden vergrendeld. Voor zomer- en winterbedrijf kunnen verschillende regelwaarden worden geparametriseerd.
    • Cyclische bewaking van het regelwaarde van elke uitgang.
    • Automatische klepspoeling.
    • Bedrijfsurenteller per uitgang configureerbaar.
    • Servicebedrijf voor onderhoud of installatie van klepaandrijvingen.
    • Handbediening van de uitgangen onafhankelijk van de KNX.
    • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elke klepuitgang instelbaar.
    • Verschillende actief zendende statusmeldingen kunnen globaal worden vertraagd na herstel van de busspanning of na een ETS-programmering.

    Ruimtetemperatuurregelaar

    • 12 onafhankelijke ruimtetemperatuurregelaars.
    • Ruimtetemperatuurregelaar 1 kan als voorbeeld voor andere ruimtetemperatuurregelaars worden gebruikt.
    • Bedrijfsstanden: Komfort, stand-by, nacht en vorst-/hittebescherming.
    • Aan elke bedrijfsmodus kunnen eigen temperatuurstreefwaarden worden toegewezen.
    • Specificatie streeftemperatuur: relatief (afgeleid van basisinstelwaarde) of absoluut (onafhankelijke streeftemperaturen voor elke bedrijfsmodus).
    • Automatisch zenden en cyclustijd voor regelwaardeuitgifte parametreerbaar.
    • Aanwezigheidsdetectie door aanwezigheidstoets of aanwezigheidsmelder.
    • Omschakeling van de bedrijfsmodi volgens KNX specificatie.
    • Vorst-/hittebeschermingsomschakeling door vensterstatus of temperatuurvalherkenning.
    • Bedrijfsmodi: 'Verwarmen', 'Koelen', 'Verwarmen en koelen' elk met of zonder extra stand.
    • Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling (schakelend).
    • Verschillende soorten verwarming en koeling instelbaar.
    • Regelparameters voor PI-regelaars (proportioneel bereik, nasteltijd) en 2-punts regelaar (hysterese) instelbaar.
    • Automatisch of object-gebaseerd omschakelen tussen 'Verwarmen' en 'Koelen'.
    • Blokkeren van de regelwaardeuitgangen via objecten mogelijk.
    • Ruimtetemperatuurmeting via maximaal twee externe KNX temperatuurvoelers. Meetwaardevorming van de externe voelers instelbaar of cyclische bewaking.
    • De werkelijke en ingestelde temperaturen kunnen na een parametreerbare afwijking op de bus (ook cyclisch) worden uitgegeven.
    • Gescheiden of gemeenschappelijke regelwaardeuitgifte tijdens verwarming en koeling (4-buizen- of 2-buizensysteem).
    • Regelwaardebegrenzing mogelijk.
    • Begrenzing van de vloertemperatuur mogelijk in de verwarmings- en koelmodus.
    • Insteltemperatuurbegrenzing tijdens koeling mogelijk.
    • Verhoging streefwaardetemperatuur mogelijk in verwarmingsmodus.
    • Boost-functie voor snel opwarmen of afkoelen.
    • Scènes: maximaal 64 interne scènes per regelaar instelbaar. Incl. scène-opslagfunctie en geavanceerd oproepen van scènes (toggelen van scènes).

    Logische functies

    • Het apparaat is voorzien van 8 interne logische functies.
    • Logische poorten (EN, OF, exclusief EN, exclusief OF, elk met max. 4 ingangen).
    • 1-bit-naar-1-byte-omzetter met ingangsfilter, vergrendelobject en instelling van de uitvoerwaarden.
    • Vergrendelelementen met filter- en tijdfuncties en vergrendelobject.
    • Comparator voor waarden met 9 verschillende ingangsdataformaten en veel vergelijkingsbewerkingen.
    • Grenswaardeschakelaar met hysterese met bovenste en onderste drempelwaarde bij 9 verschillende ingangsdataformaten.Incl. instelling van de 1-bit-uitvoerwaarden.
    • De logische functies hebben eigen KNX communicatieobjecten en kunnen telegrammen van de actor of andere busapparaten verwerken.

    Technische gegevens

    Gira One medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Uitgangen:
    6

    Regelaar:
    6

    Contacttype:
    Triac

    Schakelspanning:
    AC 24/230 V, 50/60 Hz

    Schakelstroom:
    5 tot 160 mA

    Inschakelstroom:
    max. 1,5 A (2 s)

    Aantal aandrijvingen per uitgang
    AC 230 V aandrijvingen:
    4
    AC 24 V aandrijvingen:
    2

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aanwijzingen

    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 4

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 54.217 Kb

    Downloaden


    PSTI Statement of Compliance

    Art.nr.

    PDF, 280 Kb

    Downloaden


    Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 2139 00

    PDF, 833 Kb

    Downloaden


    Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 2139 00

    PDF, 832 Kb

    Downloaden


    Verwarmingsactuator 6-voudig met regelaar voor KNX
    Productdatabase

    vanaf ETS5.7.7

    Art.nr. 2139 00

    ZIP, 2.658 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Heizungsaktor 6fach mit Regler für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 2139 00

    PDF, 6.947 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One en KNX Gira One en KNX: Verwarmingsactuator (DIN-rail) Verwarmingsactor 6-voudig met regelaar voor Gira One en KNX