Gira Keyless In Fingerprint-leeseenheid

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2617 03
2617 03
762,68 EUR
EAN 4010337035602
VE 1
PS 10
zuiver wit mat
Art.nr. 2617 27
2617 27
762,68 EUR
EAN 4010337035671
VE 1
PS 10
antraciet
Art.nr. 2617 28
2617 28
766,81 EUR
EAN 4010337035589
VE 1
PS 10
kleur aluminium
Art.nr. 2617 26
2617 26
772,99 EUR
EAN 4010337035596
VE 1
PS 10
zwart mat
Art.nr. 2617 005
2617 005
772,99 EUR
EAN 4010337037132
VE 1
PS 10
grijs mat
Art.nr. 2617 015
2617 015
772,99 EUR
EAN 4010337084990
VE 1
PS 10
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 2617 600
2617 600
784,01 EUR
EAN 4010337035688
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

voeding DC 24 V 300 mA DIN-rail

Bij gebruik in het deurcommunicatiesysteem

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Kenmerken

Kenmerken

  • Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
  • Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en bescherming tegen manipulatie.
  • Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke vinger.
  • Herkenning van levend weefsel.
  • Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
  • Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
  • Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
  • Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30 opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
  • Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte led-verlichting.
  • 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
  • Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren en bedienen.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
  • Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of installateur.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor in het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende vingers worden toegewezen, bijvoorbeeld duim: aansturen van het openen van de deur, wijsvinger: Schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
van voeding voor deurcommunicatie:
DC 24 V ±10 %
uit deurcommunicatiesysteem:
DC 26 V ± 2 V

Relais
Aantal:
2
Contact:
1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie:
1x connectorstrook
Relais:
elk 3 schroefklemmen
aanvullende voeding:
2x schroefklem

ESD-bestendigheid:
tot 15 kV

Inbouwdiepte:
33 mm

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar worden herkend.
  • Integratie in het profiel 55 mogelijk.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Fingerprintleeseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding
(geldig voor apparaten tot index I02)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 268 Kb

Downloaden


Fingerprintleeseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker
(geldig voor apparaten tot index I02)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 88 Kb

Downloaden


Fingerprintleeseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding
(van index I03)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 785 Kb

Downloaden


Fingerprintleeseenheid
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsaanwijzingen voor de gebruiker
(van index I03)

Art.nr. 2617 ..

PDF, 189 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads