Wipschakelaar 10 AX 250 V~ (onderstuk en bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 3106 30
3106 30
17,78 EUR
EAN 4010337123927
VE 10/100
PS 24
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Optionele accessoires

Led-verlichtingselementen (geschikt voor 3102 ../3106 ../3107 ..)

led-verl.el. 230 V~/V1 0,5 mA led-verl.el. 12 - 30 V~/V4 0,5 mA

Led-verlichtingselementen (geschikt voor 3106 ..)

led-verl.el. 230 V~/V2 0,5 mA led-verl.el. 12 - 30 V~/V5 0,5 mA

Kenmerken

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” ook wel polycarbonaat genoemd.
  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.
  • Spatwaterdicht opbouw IP44

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor massieve en soepele geleiders tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Besteloverzicht Led-verlichtingselementen
Meer

Combinatiemogelijkheden, aansluitopties en functies van Led-verlichtingselementen
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads