Led-oriëntatielicht 230 V~ wit
System 55

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 2361 00
2361 00
101,68 EUR
EAN 4010337084907
VE 1
PS 02
warmwit
Art.nr. 2364 00
2364 00
101,68 EUR
EAN 4010337121749
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Integratie in het schakelaarprogramma F100

adapterraam Gira F100 v. Sys55 comp.

Kenmerken

Kenmerken

  • Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
  • Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
  • De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
  • In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
  • Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Opgenomen vermogen:
1,7 W/8,5 VA

Lichtsterktebereik:
3 tot 100 %

Aantal leds:
4

Kleurtemperatuur
wit:
ca. 5000 K

Inbouwdiepte:
30 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
    www.marking.gira.com.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


LED-oriëntatieverlichting 230 V~
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2361 00
2364 00

PDF, 750 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads