Huisstation video opbouw 7

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 1209 03
1209 03
767,44 EUR
EAN 4010337053422
VE 1
PS 10
zwart mat
Art.nr. 1209 005
1209 005
767,44 EUR
EAN 4010337053408
VE 1
PS 10
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
  • Geheel voorgemonteerde eenheid met een 17,78 cm (7") groot TFT-kleurendisplay en comfortabele handsfree-functie.
  • Volledig glazen front met touch-functie.
  • Directe wandmontage of wandmontage met inbouwapparaatdoos of holle-wanddoos.
  • Montage met voet voor plaatsing op meubelstukken.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Aansluitingen
2-draads bus:
2 x steekklem
aanvullende voeding:
2 x steekklem
Verdiepingsbelknop:
2 x steekklem

Display
Diagonaal:
17,78 cm (= 7″)
Kleursysteem:
PAL
Resolutie:
1024 x 600 pixels

microSD-kaart
Type:
SDHC
SDHC-geheugencapaciteit:
32 GB
Bestandssysteem:
FAT 32

Omgevingstemperatuur:
-5 ºC tot +50 ºC

Afmetingen
B x h x d:
181 x 123 x 24 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gebruiksaanwijzing
Montagehandleidingen

Handleiding voor montage en inbedrijfstelling

Art.nr. 1209 ..

PDF, 4.366 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Gira huisstation video opbouw 7
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1209 ..

PDF, 9.640 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads