Huisstation opbouw
Gira F100

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 1250 112
1250 112
100,17 EUR
EAN 4010337047391
VE 1
PS 18
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
  • Compleet voorgemonteerd huisstation opbouw. Daardoor is een snelle en eenvoudige montage mogelijk.
  • Door de designvarianten van de verschillende schakelaarprogramma's te integreren, ontstaat er een uniform uiterlijk voor deurcommunicatie en elektrische installatie.
  • Montage zowel met als zonder afdekraam.
  • Eenvoudige installatie door opsteekbare schroefklemmen op de montageplaat. Bij plaatsing van het huisstation op de montageplaat wordt automatisch contact gemaakt.
  • Eenvoudige demontage van het huisstation bij renovatiewerkzaamheden.
  • Bevestigingsgaten voor montage.
  • Signaaloverdracht en voeding van het huisstation via de tegen ompoling en kortsluitivaste 2-draads bus.
  • Parallelschakeling van maximaal drie huisstations mogelijk (bij voeding via de 2-draads bus).
  • Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige inbedrijfstellingsprocedure.
  • Verschillende oproepsignalen voor deuroproep, interne oproep en verdiepingsoproep.
  • Keuze uit vijf verschillende oproepmelodieën die aan afzonderlijke belknoppen kunnen worden toegewezen.
  • Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en achtergrondgeluiden).
  • Voorrangfunctie bij harde achtergrondgeluiden tijdens de gespreksverbinding.
  • Afluisterbeveiliging.
  • Bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding.

De bedieningsknoppen van het huisstation video opbouw sturen de volgende functies in combinatie met de schakelactor of de inbouwschakelactor:

  • Schakelen van licht en andere functies.
  • Aansturen van de deuropener.
  • Instellen van de oproepmelodie.
  • Oproepsignaal in- en uitschakelen.
  • Oproep beantwoorden.
  • Activeren van de voorrangfunctie.
  • Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.

Technische gegevens

Voeding:
DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +50 °C

Aansluitingen
2-draads bus:
2x schroefklem
Verdiepingsbelknop:
2x schroefklem

Aanwijzingen

  • Montage zonder afdekraam montage.
  • Bij montage in combinatie met System 55 of Gira F100 is een 2-voudig afdekraam zonder middenstijl vereist.
  • Bij montage op een apparaatdoos is een afdekraam vereist.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd(bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen in mm

System 55: B 55 H 127 T 20
Gira F100: B 70 H 142 T 20

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Huisstation opbouw vrij spreken
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (van index I06).

Art.nr. 1250 ..

PDF, 293 Kb

Downloaden


Huisstation opbouw vrij spreken
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (geldig voor apparaten tot index I05).

Art.nr. 1250 ..

PDF, 99 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 282 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads