Ingangen: Aansluiting van potentiaalvrije contacten zoals drukcontacten, schakelaars en reed-contacten of rookmelders.
De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
Pulsstroom om contactvervuiling (vorming van een oxidatielaag) op de aangesloten contacten te voorkomen.
De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
Gemeenschappelijk referentiepotentiaal voor alle kanalen.
Afhankelijk van de variant twee, vier of acht onafhankelijke ingangen.
Inbedrijfstelling van de drukcontactinterfaces met de Gira Project Assistant (GPA) versie 5.2.
Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.
Binaire ingangen
Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
Aansluiting van potentiaalvrije contacten.
Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.
Technische gegevens
Gira One medium:
TP256
Gira One medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Uitgangsspanning:
DC 3,3 V SELV
Uitgangsstroom per kanaal:
3,3 mA
Lengte leidingset:
25 cm, verlengbaar tot max. 10 m
Beschermeringssoort:
IP20
Beschermingsklasse:
III
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aaantal ingangen:
2
Afmetingen (L x B x H):
43,0 x 28,5 x 15,4 mm
Stroomverbruik:
4 tot 7 mA
Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem
Ingangskabel:
Leidingset 3-aderig
Aanwijzingen
KNX Data Secure compatibel
Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
Levering
Aansluit- en aftakklem
Leidingset 3-aderig
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.