Schakelactor 8-voudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-lasten, voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1046 00
1046 00
450,00 EUR
EAN 4010337042273
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppelaar. Voor het schakelen van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf. Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.

Kenmerken

Kenmerken

  • Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de schakelstand-indicatie.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Centrale schakelfunctie.
  • Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
  • Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
  • Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
  • Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
  • Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
  • Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal parametriseerbaar.
  • Geheugenfunctie voor lichtscènes.
  • Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
  • Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
  • Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
  • De schakelcontacten van de schakelactor 8-voudig voor C-belastingen zijn speciaal ontworpen voor belastingen met een capacitief karakter en de daardoor optredende kortdurende hoge inschakelstromen (zie technische gegevens).
  • De schakelactor is voorzien van geïntegreerde stroomdetectie.
  • Voor elk kanaal kan een stroommeting worden uitgevoerd.
  • Stroomdetectie: Meting van de belastingstroom voor elk kanaal.
  • Drempelwaarden voor de belastingbewaking (bijvoorbeelding melding uitval belasting).
  • Onafhankelijk schakelen van de acht uitgangen.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Relais
Aantal:
8
Contact:
elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel

Schakelvermogen AC 230 V:
16 A / AC1 of 16 A / AC3

Schakelvermogen AC 400 V:
10 A / AC1 of 10 A / AC3

Maximale inschakelstroom:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3680 W
Capacitieve belasting AC 230 V:
16 A, max. 200 µF
Gloeilampen:
3680 W
HV-halogeen:
3680 W
gewikkelde trafo:
2000 VA
Tronic-trafo:
2500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
3680 VA
TL-lampen,duoschakeling:
3680 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
2500 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
3680 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
3680 W

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Stroomdetectie:
0,25 tot 16 A sinus

Stroomdetectie:
50/60 Hz

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 104600

RFA, 672 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 104600

IFC, 501 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS2, 226 kbyte.

Art.nr. 1046 00

VD2, 226 Kb

Downloaden


Schakelactor achtvoudig 16 A met handbediening en stroommeting voor C-belastingen
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 251 kbyte.

Art.nr. 1046 00

VD4, 251 Kb

Downloaden


Schakelactor twee-/vier-/achtvoudig 16 A en vier-/achtvoudig 16 A C-belasting
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Schaltaktor 4-, 8fach 16 A mit Handbetätigung und Strommessung für C-Lasten
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1045 00
1046 00

PDF, 473 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads