Lichtsterkte-instelling voor lampen met DALI interface.
Instelling van de kleurtemperatuur voor lampen met DALI Device Type 8 voor Tunable White conform IEC 62386-209.
Draaibesturingseenheid (input device) voor DALI-2 besturingen op een hoger niveau.
Producteigenschappen zonder programmering
DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde voedingseenheid voor maximaal 26 DALI deelnemers.
Parallel schakelen van maximaal 4 DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voeding, met de mogelijkheid om tot 104 DALI deelnemers van stroom te voorzien.
Geschikt voor meerdere masters.
Led voor apparaatlocalisatie.
DALI voeding kortsluitvast.
Opslaan van de basislichtsterkte en een inschakellichtsterkte.
Opslaan van kleurtemperatuur-grenswaarden.
Producteigenschappen door programmering via DALI-2 besturingscommando’s
Geschikt als draaibesturingseenheid (input device) voor aansluiting op centrale DALI-2 besturingen.
Ondersteunt vier DALI-2 instanties voor aanpassing aan centrale besturing.
Kan worden gebruikt als besturing van een DALI-2 groep.
Cyclisch zenden van besturingscommando’s aan DALI besturingssapparaten kan worden geactiveerd. De functie van het apparaat is afhankelijk van de configuratie.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen:
max. 2 W
Nominale spanning DALI:
DC 16 V (typ.)
Gegarandeerde busstroom:
52 mA
Toegestane busstroom:
max. 250 mA
Kortsluitstroom:
max. 61 mA
Aantal DALI deelnemers:
max. 26
aantal parallel te schakelen DALI draaidimmers-basiselementen inbouw met geïntegreerde voeding:
max. 4
Kleurtemperatuurinstelling:
2000 tot 10000 K
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.
DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde netvoedingDALI draaidimmer-basiselement inbouw, DALI draaidimmer-basiselement inbouw met geïntegreerde netvoeding
Gebruiksaanwijzingen