Nieuw

Wip met controlevenster en opdruk "Heizung Ein/Aus"

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 3678 01
3678 01
7,27 EUR
EAN 4010337042327
VE 1
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 3678 03
3678 03
7,27 EUR
EAN 4010337042358
VE 10
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 3678 27
3678 27
7,27 EUR
EAN 4010337042389
VE 1
PS 01
antraciet
Art.nr. 3678 28
3678 28
7,81 EUR
EAN 4010337042396
VE 1
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 3678 26
3678 26
11,08 EUR
EAN 4010337042372
VE 1
PS 11
zwart mat
Art.nr. 3678 005
3678 005
11,08 EUR
EAN 4010337067061
VE 1
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Zwevende schakelaarwip zorgt voor automatische en precieze positionering van de wip in het afdekraam.
  • Snelle bevestiging (3,5 slagen per bevestigingsklauw).
  • Eenvoudigere klauwbevestiging door robuuste schroefkoppen PZ1 / sleufkop / PH.
  • Spanningscontrole van voren mogelijk.
  • Een uniforme striplengte (11 mm) voor schakelaars en wandcon-tactdozen zorgt voor een snellere en efficiëntere montage.
  • Gebruik van massief en soepel draadmateriaal mogelijk.
  • Goed toegankelijke ontgrendelhendel.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.
  • Standaard led-verlichtingselementen van voren inzetbaar.
  • Door 180°-draaiing van het verlichtingselement kan afhankelijk van de schakelaar worden gewisseld tussen controleverlichting en continuverlichting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de bestelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads