Adapterraam met vierkante uitsparing (55 × 55 mm) (IP20)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 0289 66
0289 66
7,29 EUR
EAN 4010337289661
VE 1
PS 13
antraciet
Art.nr. 0289 67
0289 67
10,75 EUR
EAN 4010337289678
VE 1
PS 13
kleur aluminium
Art.nr. 0289 65
0289 65
10,75 EUR
EAN 4010337289654
VE 5
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met dit adapterraam en afdekraam (1 tot 4-voudig) kunnen de producten uit het System 55 worden geïntegreerd in Gira TX_44.

Aanwijzingen

  • Niet geschikt voor installatie in vochtige ruimten vanwege beschermingssoort IP20.
  • Hotel-Card-schakelaar, wandcontactdoos met aardlekbeveiliging, data-interface, datakap, opsteekbare afdekkap en huisstation Standard met hoorn kunnen niet in dit adapterraam worden geïntegreerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads