Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Standard voor KNX
TX_44

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 2041 66
2041 66
151,59 EUR
EAN 4010337027089
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 2041 67
2041 67
158,17 EUR
EAN 4010337027096
VE 1
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 2041 65
2041 65
158,17 EUR
EAN 4010337027102
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt KNX automatic-schakelaar0889 ..

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3.
  • Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor ruimtebewaking (toepassing melder).
  • Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de lichtsterktedrempel.
  • Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
  • Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in niveaus instelbaar.
  • Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de omgeving.
  • Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Een functieblok configureerbaar.
  • Functieblok voor toepassing ‘observer’, ‘observer met uitschakellichtsterkte’ of ‘melder’ configureerbaar.
  • Het functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
  • Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever, scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
  • Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) tijdens bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor KNX of visualisatie.
  • Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden. Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
  • Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’.
  • Het apparaat is in de toepassingen ‘observer’ of ‘observer met uitschakellichtsterkte’ te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of neveneenheid.
  • Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het PIR-detectiebereik.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Montagehoogte tot 2,20 m
Detectiebereik naar voren:
max. 15 m
Bereik naar beide zijden:
max. 10 m

Montagehoogte tot 1,10 m
Detectiebereik naar voren:
max. 10 m
Bereik naar beide zijden:
max. 9 m

Waarnemingshoek:
180°

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
ca. 1 tot 1000 lux

Beschermeringssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Aanwijzingen

  • De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.
  • Ook geschikt voor montagehoogte 1,10 m (gereduceerd detectiebereik).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bewegingsmelder Komfort, Standard 2,20 m
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.275 Kb

Downloaden


Bewegingsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m
Productdatabase

vanaf ETS4.2

Art.nr. 2040 ..
2041 ..

ZIP, 521 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 281 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bewegungsmelder Standard 1,10 m / 2,20 m
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2040 ..
2041 ..

PDF, 10.115 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads