Nieuw

Weersensor met weercentrale voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5146 00
5146 00
646,43 EUR
EAN 4010337124405
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De componenten van het uit de weersensor en de weercentrale bestaande weerstation kunnen niet afzonderlijk worden gebruikt.
  • De weersensor beschikt over de volgende sensoren:
    - lichtsterkte uit drie richtingen (op 90° afstand van elkaar, windrichtingen: oost, zuid, west)
    - temperatuur
    - windsnelheid
    - neerslagsensor, met geïntegreerde verwarming
  • De sensorwaarden stuurt de weersensor naar de weercentrale die de sensorinformatie analyseert en naar de KNX bus stuurt.
  • De weersensor kan communiceren met maximaal 20 weercentrales (5147 00).
  • 10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
  • Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te garanderen.
  • 8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
  • 2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
  • Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het communicatieobject.
  • Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de weersensor met de weercentrale.

Technische gegevens

Weersensor
Bedrijfsspanning ext. Voeding:
DC 18 – 34 V
Eigenverbruik:
max. 5 W
Aansluiting tussen weersensor en weercentrale:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Aansluitwijze:
Lasklem en aansluitklem
Montagewijze:
Wand- resp. mastbevestiging
Beschermeringssoort:
IP44
Beschermingsklasse:
III
Proefspanning:
0,8 KV
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +55 °C
Meetbereik wind:
2 tot 30 m/s
Meetbereik lichtsterkte:
1 bis 100.000 Lux
Meetbereik temperatuur:
-30 °C tot +60 °C
Afmetingen in mm:
B 121 H 105 D 227

Weercentrale
KNX medium:
TP256
Nominale spanning KNX:
DC 21 tot 32 V SELV
Eigenverbruik:
max. 0,5 W
Aansluiting KNX:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)
Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale:
1.000 m
Beschermeringssoort:
IP20
Beschermingsklasse:
III
Proefspanning:
0,8 kV
Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden:
20
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Voorbereid voor Gira One.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 3

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Weersensor met weercentrale voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5146 00
5147 00

PDF, 696 Kb

Downloaden


Weersensor met weercentrale voor KNX
Productdatabase

vanaf ETS5.7.7

Art.nr. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Wetterzentrale mit Wettersensor für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5146 00
5147 00

PDF, 2.413 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads