Naamplaatje of deurplaatje
2-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1072 00
1072 00
24,47 EUR
EAN 4010337072003
VE 5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

afd.r. 2-v z/ms

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Naam- of deurbordje voor kamers.
  • Bestaande uit een montageplaat en een transparante, opsteekbare afdekking.
  • Probleemloos vervangen van het tekstlabel.

Bevestigingsmogelijkheid

  • Vastschroeven: de basisplaat van het naam- of deurbordje wordt met de meegeleverde schroeven/pluggen aan de wand bevestigd.

Aanwijzingen

  • Voor de montage op glazen oppervlakken de apart verkrijgbare montageplaat gebruiken, die een optisch perfecte afdekking aan de achterzijde van het oppervlak mogelijk maakt.
  • Geschikt voor afdekramen 2-voudig zonder middenstijl uit de schakelaarprogamma’s van System 55.
  • De tekstlabels kunnen met alle gangbare printers worden bedrukt.

Afmetingen in mm

B 122 H 51

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads