System 3000 touchopzetstuk
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5365 01
5365 01
86,64 EUR
EAN 4010337096856
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5365 03
5365 03
86,64 EUR
EAN 4010337096863
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 5365 27
5365 27
86,64 EUR
EAN 4010337096887
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 5365 28
5365 28
89,65 EUR
EAN 4010337096894
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 5365 26
5365 26
94,16 EUR
EAN 4010337096870
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 5365 005
5365 005
94,16 EUR
EAN 4010337096917
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 5365 015
5365 015
94,16 EUR
EAN 4010337107071
VE 1/5
PS 02
edelstaal
Art.nr. 5365 600
5365 600
102,55 EUR
EAN 4010337096900
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De besturing vindt plaats door licht aanraken of vegen op het bedieningsoppervlak.
  • Drie lichtsterktes kunnen worden opgeslagen, met System 3000 dimmer-basiselement.
  • Looptijd en een individuele tussenpositie kunnen worden opgeslagen met System 3000 jaloeziebesturingselement.
  • Vergrendelingsfunctie, met System 3000 jaloeziebesturingselement.
  • Statusweergave door led-lichtbalken voor de weergave van de lichtsterkte of raambekledingspositie.
  • Permanente of tijdelijke statusweergave (statusweergave gaat uit na 5 seconden zonder aanraking).
  • Bedrijf op System 3000 schakel-, dim- of jaloeziebasiselement resp. neveneenheid-basiselement 3-draads.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira System 3000
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 10.045 Kb

Downloaden


Touchopzetstuk
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5365 ..

PDF, 391 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads