Nieuw

System 106 Keyless In codeklaviermodule

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
glas zwart
Art.nr. 5550 000
5550 000
420,00 EUR
EAN 4010337072829
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 02/2025.

Vereiste accessoires

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen met glazen oppervlak die zo ongevoelig zijn voor slijtage.
  • Inbedrijfstelling en administratie op het apparaat.
  • Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
  • Gebruik als standalone-apparaat of in combinatie met Gira DCS-schakelactoren met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
  • Speciale toets 'C': Wissen van verkeerde invoer.
  • Speciale toets 'Sleutel': Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
  • Speciale toets 'Bel': Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
  • Speciale toets 'F': Schakelfuncties met schakelactoren van het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Homogene witte ledverlichting van de cijfers en speciale tekens 's nachts.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
  • Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
  • Codes met tot 12 posities mogelijk.
  • Uitschakelbare akoestische feedback bij toetsbediening.
  • 3-kleurige led-statusweergave tijdens programmeren en bedienen.

In- en uitgangen

  • Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
Bandkabel, 10-polig
2-draads bus:
via besturingsapparaat of via aanvullende voeding (DC 24 V 300 mA)

Opgenomen vermogen
Maximaal:
1 W
Stand-bymodus:
700 mW met verlichting

Relais
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen
2-draads bus:
1 x steekklem
aanvullende voeding:
1 x steekklem
Systeem:
2x connectorstrook

ESD-bestendigheid:
ca. 16 kV

Beschermingsklasse:
IP54

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Afmetingen in mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads