Met kabel- en kanaalinvoer aan achterzijde en zijkant.
De kabelinvoer is als inbouw en als opbouw mogelijk.
Vereenvoudigde montage door vastklikken van de basiselementen.
Aanwijzingen
Wipschakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel zijn bij System 55 aan de wand in combinatie met deze behuizingen over het algemeen drupdicht (IP21).
Sleutelschakelaars en 3-standenschakelaars kunnen niet in deze behuizingen worden gemonteerd.
Afmetingen in mm
1-voudig:
87
86
53
2-voudig:
158
86
53
3-voudig:
230
86
53
5-voudig:
372
86
53
5-voudig 600 mm:
587
86
53
8fach:
587
86
53
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.