Basiselement cinch audio en HDMI
Koppeling

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5673 03
5673 03
162,31 EUR
EAN 4010337461708
VE 1/5
PS 01
zwart mat
Art.nr. 5673 10
5673 10
162,31 EUR
EAN 4010337461715
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

montageraam montageraam KD

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte
Koppeling:
min. 20 mm
Verloopkabel:
min. 51 mm

Golfimpedantie bij verloopkabel:
75 Ω

Lengte van de verloopkabel:
200 mm

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Communicatietechniek
Montagehandleidingen

Inbouwdieptes voor apparaten.

Art.nr.

PDF, 277 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads