De USB-C-voeding met Power Delivery maakt sneller opladen mogelijk als het aan te sluiten apparaat ook Power Delivery technologie heeft.
Het aangesloten apparaat bepaalt de gepaste laadspanning uit het aanbod van de voeding. 5, 9, 15 of 20 V met max. 3,25 A zijn mogelijk. Dit resulteert in een laadvermogen van maximaal 65 W (20 V x 3,25 A).
Door de Power Delivery technologie is aanpasbaar opladen mogelijk.
Laadstation voor accu’s van mobiele apparaten met USB-C-aansluiting.
1 x USB-bus type C.
Kortsluitvast en beveiligd tegen overbelasting.
Aansluiting volgens USB Power Delivery Specification Revision 3.2.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Uitgangsspanning:
DC 5 tot 20 V
Uitgangsstroom:
max. 3,25 A
laadvermogen:
15 tot 65 W
Stand-by:
< 0,09 W
Beschermingsklasse:
II
Aansluitingdoorsnede:
max. 2,5 mm2
Inbouwdiepte:
32 mm
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +35 °C
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.