Drukcontact met wip 2-voudig onbedrukt/pijlsymbolen voor Gira One en KNX
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 5175 01
5175 01
109,71 EUR
EAN 4010337090816
VE 1/5
PS 06
zuiver wit glanzend
Art.nr. 5175 03
5175 03
109,71 EUR
EAN 4010337090823
VE 1/5
PS 06
zuiver wit mat
Art.nr. 5175 27
5175 27
109,71 EUR
EAN 4010337090830
VE 1/5
PS 06
antraciet
Art.nr. 5175 28
5175 28
112,55 EUR
EAN 4010337090847
VE 1/5
PS 06
kleur aluminium
Art.nr. 5175 26
5175 26
115,94 EUR
EAN 4010337090854
VE 1/5
PS 06
zwart mat
Art.nr. 5175 005
5175 005
115,94 EUR
EAN 4010337090861
VE 1/5
PS 06
grijs mat
Art.nr. 5175 015
5175 015
115,94 EUR
EAN 4010337090885
VE 1/5
PS 06
edelstaal
Art.nr. 5175 600
5175 600
123,29 EUR
EAN 4010337090878
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Drukcontact voor de bediening van het Gira One systeem.
  • Geïntegreerde temperatuurvoeler voor de meting van de kamertemperatuur.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Bedieningsfuncties

  • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
  • Licht dimmen.
  • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Oproepen van scènevarianten.
  • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
  • Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
  • Bediening van Sonos audio-apparaten.
  • Bediening van Hue verbruikers.
  • Bediening van eNet verbruikers.
  • Functie als deur- of garagedeuropener.
  • Boost-functie.

Ruimtetemperatuur

  • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

Ledweergave

  • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
  • Kleur van de status-led instelbaar (rood, groen, blauw).
  • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.

Technische gegevens

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)

Aansluiting:
Aansluit- en aftakklem

Beschermingsklasse:
III

Inbouwdiepte:
15 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).
  • De wippen kunnen optioneel door alternatieve varianten worden vervangen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Drukcontact, wip voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5171 ..
5172 ..
5173 ..
5174 ..
5175 ..

PDF, 3.407 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 283 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads