Schakelactor 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
Art.nr. 5061 00
5061 00
111,98 EUR
EAN 4010337099284
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Actor voor het schakelen van verbruikers.
  • 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten.
  • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
  • Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Schakelfuncties

  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
  • Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld.
  • Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie, evenals als schakelcontact om de warmtevraag door te geven aan een warmtepomp.
  • Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.
  • Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.

Binaire ingangen

  • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
  • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
  • Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen.
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
  • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
  • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
  • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
  • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.
  • Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd.
  • Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 21 tot 32 V SELV

Schakelvermogen:
AC 250 V, 16 AX

Maximale inschakelstroom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)

Aansluitingen
Gira One bus:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Ingangen:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Ingangen
Aantal:
3

Type ingang:
potentiaalvrij

Controlespanning
Ingangen neveneenheid:
ca. 5 V

Totale lengte
Leiding neveneenheid:
max. 10 m

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
2500 W
Capacitieve belasting:
16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2300 W
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
HV-ledlampen:
typ. 400 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Stroomverbruik:
5 tot 18 mA

Aanwijzingen

  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 54.217 Kb

Downloaden


Schakelactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5061 00

PDF, 671 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads