Nieuw

Bereik- resp. lijnkoppelaar voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2123 00
2123 00
365,00 EUR
EAN 4010337125686
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Verbindt datatechnisch twee KNX-lijnen / segmenten / bereiken met elkaar en garandeert een galvanische scheiding tussen deze lijnen / segmenten / bereiken.
  • Door adressering als bereikkoppelaar, lijnkoppelaar, segmentkoppelaar of versterker te gebruiken.
  • Gebruik als segmentkoppelaar voor uitbreiding van een lijn met andere lijnsegmenten waarbij een filtertabel kan worden geconfigureerd voor het lijnsegment.
  • Filterfuncties voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen kunnen afzonderlijk in de ETS worden geconfigureerd.
  • Handbediening voor het deactiveren van de filterfuncties (gescheiden voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen).
  • Weergave van de huidige bedrijfsmodus en de toestand van de filterfuncties door meerkleurige status-leds.
  • Filteren, doorsturen en blokkeren van gecodeerde en ongecodeerde telegrammen onafhankelijk van de inbedrijfstelling als KNX Data Secure-product.
  • Secure proxy voor het verbinden van een ongecodeerde en gecodeerde lijn (bijv. bij gebruik tussen een gebouw (ongecodeerde lijn) en buiten (gecodeerde lijn)) of bij het gebruik van twee apparaten voor het creëren van een Secure-Bridge tussen twee ongecodeerde lijnen.
  • Automatische instelling van de functionaliteit als Secure-proxy in ETS6 na een veilige inbedrijfstelling met behulp van een apparaatcertificaat.
  • Projectplanning en inbedrijfstelling van het apparaat vanaf ETS 5 vanaf versie 5.7.7 bij gebruik als bereikkoppelaar, lijnkoppelaar of versterker. Met de ETS 6 vanaf versie 6.1.0 (advies) aanvullend gebruik als segmentkoppelaar of Secure Proxy.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning
KNX:
DC 21 tot 32 V SELV

Stroomverbruik KNX
Bovengeschikte lijn:
9 mA
Ondergeschikte lijn:
5 mA

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 1

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bereik- resp. lijnkoppelaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2123 00

PDF, 866 Kb

Downloaden


Bereik- resp. lijnkoppelaar
Productdatabase

vanaf ETS5.7.7

Art.nr. 2123 00

ZIP, 648 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Bereichs- bzw. Linienkoppler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2123 00

PDF, 656 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads