De weercentrale wordt in combinatie met de weersensor 8380 00 gebruikt, analyseert de sensorinformatie en stuurt deze door naar de KNX: - windsnelheid - buitentemperatuur - lichtsterkte in lux van alle drie lichtsterktesensoren incl. de maximale lichtsterkte. - neerslag (ja/nee)
Op een weersensor kunnen maximaal 20 weercentrales worden aangesloten.
10 sensorkanalen voor wind, neerslag, temperatuur en lichtsterkte. Binnen de sensorkanalen kunnen logische EN/OF koppelingen worden gemaakt om meerdere sensorwaarden gezamenlijk te analyseren.
Analysevertraging voor alle sensoren om een betrouwbare functionaliteit te garanderen.
8 zonweringskanalen voor 8 gevels met automatische zonweringsfunctie incl. analysevertraging om een betrouwbare zonweringsfunctie te garanderen.
2 objecten voor externe lichtsterktesensoren.
Vooraf gedefinieerd dag-nacht-object voor de omschakeling tussen dag-/nachtmodus incl. aparte activerings-/deactiveringsfunctie door het communicatieobject.
Communicatieobject dat informatie geeft over communicatiestoringen van de weersensor met de weercentrale.
Technische gegevens
KNX medium:
TP256
Nominale spanning KNX:
DC 21 tot 32 V SELV
Eigenverbruik:
max. 0,5 W
Aansluiting KNX:
0,6 tot 0,8 mm (buskabel, bijv. J-Y(st)Y 2 x 2 x 0,8)
Maximale kabellengte tussen weersensor en weercentrale:
1.000 m
Beschermeringssoort:
IP20
Beschermingsklasse:
III
Proefspanning:
0,8 KV
Aantal weercentrales die met een weersensor kunnen worden verbonden:
20
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Compatibel met KNX Data Secure.
Levering
Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.
Afmetingen
Modulebreedten (TE):
3
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.