Schakelactor 2-voudig / jaloezieactor 1-voudig 16 A binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
Art.nr. 5062 00
5062 00
130,00 EUR
EAN 4010337099253
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Actor voor het schakelen van verbruikers of voor het regelen van jaloezieën, rolluiken, markiezen, dakraambediening.
  • In de jaloeziemodus worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
  • 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten.
  • Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3.
  • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actoren of voor het registreren van statusinformatie.
  • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
  • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

Zonwerings- en ventilatiefuncties

  • Besturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of dakkoepels.
  • Looptijden naar keuze instelbaar.
  • Zonweringsfunctie met raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang in te stellen.
  • Instellen van de vertragingstijd aan het begin of het einde van de zonneschijn.
  • Doekspanning bij markiezen.
  • Bij actief windalarm bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor windalarm, gaan de jaloezieën omhoog en worden automatisch vergrendeld. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
  • Bij actief regenalarm, bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor regenalarm, sluiten dakvensters of dakkoepels onmiddellijk en worden automatisch vergrendeld. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
  • Bij actief vorstalarm, bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor vorstalarm, worden actieve bewegingen van rolluiken gestopt en vergrendeld om de motor van het rolluik te beschermen. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
  • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.

Schakelfuncties

  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
  • Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld.
  • Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie, evenals als schakelcontact om de warmtevraag door te geven aan een warmtepomp.
  • Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.
  • Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.

Binaire ingangen

  • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
  • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep met Gira G1, garagedeur en deuropener.
  • Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen.
  • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
  • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
  • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
  • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
  • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
  • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.
  • Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd.
  • Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 21 tot 32 V SELV

Schakelvermogen:
AC 250 V, 16 AX

Maximale inschakelstroom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)

Aansluitingen
Gira One bus:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Ingangen:
Aansluitklemmen aan stuurleiding
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Ingangen
Aantal:
3

Type ingang:
potentiaalvrij

Controlespanning
Ingangen neveneenheid:
ca. 5 V

Totale lengte
Leiding neveneenheid:
max. 10 m

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
2500 W
Capacitieve belasting:
16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2300 W
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
HV-ledlampen:
typ. 400 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Stroomverbruik:
5 tot 18 mA

Aanwijzingen

  • VermogensreductieVerlaging van de schakelstroom per apparaat (gerelateerd aan Σ 16 A)
    • Per 5 °C overschrijding van 35 °C 10% reductie
    • Bij montage in houten wanden of gipswanden 15% reductie
    • Meervoudige combinaties 20% reductie.
  • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Schakelactuator 2-voudig / jaloezieactuator 1-voudig 16 A met binaire ingang 3-voudig voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5062 00

PDF, 681 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads