Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~met tekstkader
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4457 01
4457 01
10,99 EUR
EAN 4010337093244
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4457 03
4457 03
10,99 EUR
EAN 4010337093268
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4457 27
4457 27
10,99 EUR
EAN 4010337093329
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4457 28
4457 28
12,25 EUR
EAN 4010337093336
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4457 26
4457 26
16,80 EUR
EAN 4010337093312
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4457 005
4457 005
16,80 EUR
EAN 4010337093237
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4457 015
4457 015
16,80 EUR
EAN 4010337093251
VE 1/5
PS 11
edelstaal (gelakt)
Art.nr. 4457 600
4457 600
24,97 EUR
EAN 4010337093343
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
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Levering

  • Tekstlabel 'EDV' is bijgevoegd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads