Nieuw

Schakelactor 16-voudig 16 A / jaloezieactor 8-voudig 16 A Standard voor Gira One en KNX

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5028 00
5028 00
490,00 EUR
EAN 4010337061076
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Afhankelijk van de parametrisering kan de actor als schakelactuator of als jaloezieactor worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactor zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactor worden twee naast elkaar liggende relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang.

Kenmerken

Kenmerken

  • Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang. Gecombineerd bedrijf op één actor mogelijk (bijv. A1 & A2 jaloezie, A3 & A4 jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
  • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
  • Handmatige bediening van de uitgangen onafhankelijk van KNX met intelligente led-statusweergaven om energie te besparen.
  • Uitgebreide handbediening: wissel tussen jaloezie- en schakelbedrijf voor de ETS inbedrijfstelling.
  • Heartbeat-functie voor bewaking van het apparaat, cyclisch zenden 1 bit.
  • Bistabiele relais.
  • Gevoed door KNX bus, geen aanvullende voeding vereist.
  • Vereenvoudigde klemaansluiting (geen overlapping van klemmen).

Jaloeziefuncties

  • Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
  • Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
  • Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden ingesteld.
  • Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
  • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden teruggemeld.
  • Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De veiligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden per apparaat gemeenschappelijk voor alle uitgangen aangemaakt. Een toewijzing van afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de veiligheidsreacties kunnen per kanaal worden ingesteld.
  • Vergrendelingsfuncties voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
  • Eenvoudige zonwering: zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang apart te activeren.
  • max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
  • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
  • Schemeringsfunctie.
  • Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie.

Schakelfuncties

  • Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
  • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
  • Retourmelding schakelen: bij wijziging of cyclisch op de bus zendend.
  • Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
  • Reactie op de busspanningsterugkeer kan voor elke uitgang worden ingesteld (AAN of geen reactie).
  • Vergrendelfunctie met terugmeldobject kan voor elk kanaal worden geparametriseerd.
  • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
  • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Nominale spanning
KNX:
DC 21 tot 32 V SELV

Schakelvermogen:
AC 250 V, 16 A / AC1

Maximale inschakelstroom:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen:
Som 20 A

Aansluitvermogen
Ohmse belasting:
3000 W
Capacitieve belasting:
16 A, max. 140 µF
Motoren (jaloezie of ventilator):
1380 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2500 W
HV-ledlampen:
typ. 400 W
gewikkelde trafo:
1200 VA
Tronic-trafo:
1500 W
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
1000 VA
TL-lampen,duoschakeling:
2300 VA
TL-lampen, parallel gecompenseerd:
1160 VA
Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
1000 W
Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
1160 W

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)

Stroomverbruik
KNX:
4 tot 18 mA

Aanwijzingen

  • Compatibel met KNX Data Secure.
  • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
  • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
  • Montage op DIN-profielrail.

Levering

  • Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira One
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Systeemgrondbeginselen

Art.nr.

PDF, 50.984 Kb

Downloaden


Schakelactuator / jaloezieactuator Standard & Komfort voor KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00
5033 00
5038 00
5040 00

PDF, 1.147 Kb

Downloaden


Schakelactuator / jaloezieactuator Standard voor Gira One
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 706 Kb

Downloaden


Schakelactuator 16 A / jaloezieactuator 16 A Standard voor KNX
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.7.2

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00

ZIP, 3.098 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.2.

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.869 Kb

Downloaden


Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation, Version 2.5.

Art.nr. 5023 00
5028 00
5030 00

PDF, 2.488 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads