Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Universeleuit-wisselschakelaar
Art.nr. 0146 00
0146 00
18,72 EUR
EAN 4010337146001
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 02/2025. Of zolang de voorraad strekt.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.
  • Volgens beschikbaarheid.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Universele uit-wisselschakeling
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekschakelaar/trekdrukcontact voor universele uit-wisselschakeling

Art.nr. 0146 00

PDF, 19 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads