Nieuw

Basiselement wipschakelaar en wipdrukcontact 10 A 250 V~ wisselschakelaar / wisseldrukcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
met bevestigingsklauwen
Art.nr. 3139 00
3139 00
27,75 EUR
EAN 4010337039136
VE 10
PS 01
zonder bevestigingsklauwen
Art.nr. 3869 00
3869 00
27,75 EUR
EAN 4010337064565
VE 1
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 08/2024.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wip 2-v

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Wipschakelaar en -drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is en de rechter wip een drukcontact.
  • Voor schakelen en aansturen van de kleur van de led-oriëntatieverlichting.
  • Voor handmatig aansturing van bewegingsmelders.
  • Voor het aansturen van dimneveneenheden.
  • Voor het aansturen van geschakelde verlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads