Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~ zonder bevestigingsklauwen
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4466 01
4466 01
6,90 EUR
EAN 4010337095088
VE 10
PS 21
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4466 03
4466 03
6,90 EUR
EAN 4010337095101
VE 10
PS 21
zuiver wit mat
Art.nr. 4466 27
4466 27
6,90 EUR
EAN 4010337095125
VE 10/100
PS 21
antraciet
Art.nr. 4466 28
4466 28
8,59 EUR
EAN 4010337095132
VE 10/100
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4466 26
4466 26
13,10 EUR
EAN 4010337095118
VE 10
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4466 005
4466 005
13,10 EUR
EAN 4010337095071
VE 10/100
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4466 015
4466 015
13,10 EUR
EAN 4010337095095
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 4466 600
4466 600
21,23 EUR
EAN 4010337095149
VE 10
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt vol compatibel 0466 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Draadmateriaal:
massief en soepel

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads