maximaal v. bewegingsmelder:
6,00 m
maximaal v. aanwezigheidsmelder:
3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 2,20 m
Aanwezigheidsmelder:
Ø max. 3,50 m
Detectiebereik bij montagehoogte 3 m
bewegingsmelder:
Ø max. 20 m
Aanwezigheidsmelder:
Ø max. 8 m
Gevoeligheid:
0, 25, 50, 75, 100 %
bewegingsmelder:
ca. 5 tot 500 lx (en dagstand)
Aanwezigheidsmelder:
ca. 5 tot 1000 lx (en dagstand)
Zendvermogen:
max. 2,5 mW, klasse 2
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C