Nieuw

Wipjaloezieschakelaar 10 AX 250 V~ met pijlsymbolen en montageplaat

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 3159 13
3159 13
32,81 EUR
EAN 4010337112624
VE 1
PS 13
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Optionele accessoires

Parallelaansluiting voor

S3000 jl.best.el. + ing.neveneenh.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
  • Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Levering

  • Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer gelevert.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads