Schakelactuator 16-voudig 16 A/jaloezieactuator 8-voudig 16 A Standard voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5028 00
5028 00
490,00 EUR
EAN 4010337061076
VE 1
PS 66
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Optionele accessoires

Afhankelijk van de parametrisering kan de actuator als schakelactuator of als jaloezieactuator worden gebruikt. Ook mengvormen van schakel- en jaloezieactuator zijn mogelijk. Voor de functie jaloezieactuator worden twee naast elkaar liggende relaisuitgangen samengevoegd tot een jaloezie-uitgang.

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Actuator voor het schakelen van verbruikers of voor het regelen van jaloezieën, rolluiken, markiezen, dakraambediening.
    • In de jaloeziestand worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang.
    • Gecombineerd bedrijf op één actuator mogelijk (bijv. A1 en A2 jaloezie, A3 en A4 jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
    • Handbediening van de uitgangen.
    • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Zonwerings- en ventilatiefunctie

    • Besturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of dakkoepels.
    • Looptijden naar keuze instelbaar.
    • Zonweringsfunctie met raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang in te stellen.
    • Instellen van de vertragingstijd aan het begin of het einde van de zonneschijn.
    • Doekspanning bij markiezen.
    • Bij actief windalarm bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor windalarm, gaan de jaloezieën omhoog en worden automatisch vergrendeld. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
    • Bij actief regenalarm, bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor regenalarm, sluiten dakvensters of dakkoepels onmiddellijk en worden automatisch vergrendeld. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
    • Bij actief vorstalarm, bijvoorbeeld met een conventioneel weerstation met potentiaalvrije relaisuitgangen voor vorstalarm, worden actieve bewegingen van rolluiken gestopt en vergrendeld om de motor van het rolluik te beschermen. De status van de binaire ingang wordt cyclisch bewaakt.
    • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.

    Schakelfuncties

    • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
    • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
    • Trappenhuisfunctie, er kan ook een waarschuwingstijd worden ingesteld.
    • Parametrisering als schakelfunctie voor bijvoorbeeld licht of wandcontactdozen, als garagedeurfunctie of deuropenerfunctie.
    • Garagedeurfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.
    • Deuropenerfunctie: de tijd voor het sluiten van het relais kan worden geparametriseerd.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Jaloezie- of schakelstand instelbaar. In de jaloeziestand worden uitgangen die naast elkaar liggen (A1/A2, A3/A4 enz.) samengevat tot één jaloezie-uitgang. Gecombineerd bedrijf op één actuator mogelijk (bijv. A1 & A2 jaloezie, A3 & A4 jaloezie, A5 schakelen, A6 schakelen).
    • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.
    • Handmatige bediening van de uitgangen onafhankelijk van KNX met intelligente led-statusweergaven om energie te besparen.
    • Uitgebreide handbediening: wissel tussen jaloezie- en schakelbedrijf voor de ETS inbedrijfstelling.
    • Heartbeat-functie voor bewaking van het apparaat, cyclisch zenden 1 bit.
    • Bistabiele relais.
    • Gevoed door KNX bus, geen aanvullende voeding vereist.
    • Vereenvoudigde klemaansluiting (geen overlapping van klemmen).

    Jaloeziefuncties

    • Bedrijfsmodus parametreerbaar: aansturing van lamellenjaloezieën, rolluiken, markiezen, dakramen of ventilatieluiken.
    • Apart parametriseerbare raambekledinglooptijden met looptijdverlenging naar de bovenste eindpositie.
    • Bij lamellen/jaloezieën kan onafhankelijk een looptijd voor de lamellen worden ingesteld.
    • Omschakeltijd bij omkering van looprichting en tijden voor kort bedrijf en duurbedrijf (Step, Move) instelbaar.
    • Retourmelding van raambekledingpositie of lamellenpositie. Daarnaast kunnen een ongeldige raambekledingpositie of een aandrijvingsbeweging worden teruggemeld.
    • Toewijzing aan maximaal 5 verschillende veiligheidsfuncties (3 windalarmen, 1 regenalarm, 1 vorstalarm), naar keuze met cyclische bewaking. De veiligheidsfuncties (objecten, cyclustijden, prioriteit) worden per apparaat gemeenschappelijk voor alle uitgangen aangemaakt. Een toewijzing van afzonderlijke uitgangen aan de veiligheidsfuncties en de veiligheidsreacties kunnen per kanaal worden ingesteld.
    • Vergrendelingsfuncties voor elke jaloezie-uitgang realiseerbaar.
    • Eenvoudige zonwering: zonweringsfunctie met vaste en variabele raambekleding- of lamellenposities aan het begin of aan het einde van de functie voor elke uitgang apart te activeren.
    • max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.
    • Scèneopslagfunctie: aanvullende visuele retourmelding.
    • Schemeringsfunctie.
    • Statusmeldingen voor bovenste en onderste eindpositie.

    Schakelfuncties

    • Onafhankelijk schakelen van de schakeluitgangen.
    • Gebruik als maak- of verbreekcontact.
    • Retourmelding schakelen: bij wijziging of cyclisch op de bus zendend.
    • Logische verknopingsfunctie apart voor elke uitgang.
    • Reactie op de busspanningsterugkeer kan voor elke uitgang worden ingesteld (AAN of geen reactie).
    • Vergrendelfunctie met terugmeldobject kan voor elk kanaal worden geparametriseerd.
    • Tijdfuncties (in-/uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie – ook met waarschuwing vooraf).
    • Opname in lichtscènes mogelijk: max. 16 interne scènes zijn per uitgang instelbaar.

    Technische gegevens

    Gira One medium:
    Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

    KNX medium:
    TP256

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Nominale spanning
    KNX:
    DC 21 tot 32 V SELV

    Schakelvermogen:
    AC 250 V, 16 A / AC1

    Maximale inschakelstroom:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Stroombelastbaarheid van nabijgelegen uitgangen:
    Som 20 A

    Aansluitvermogen
    Ohmse belasting:
    3000 W
    Capacitieve belasting:
    16 A, max. 140 µF
    Motoren (jaloezie of ventilator):
    1380 W
    Gloeilampen:
    2300 W
    HV-halogeen:
    2500 W
    HV-ledlampen:
    typ. 400 W
    gewikkelde trafo:
    1200 VA
    Tronic-trafo:
    1500 W
    TL-lampen, niet-gecompenseerd:
    1000 VA
    TL-lampen,duoschakeling:
    2300 VA
    TL-lampen, parallel gecompenseerd:
    1160 VA
    Kwikdamplampen niet-gecompenseerd:
    1000 W
    Kwikdamplampen parallel gecompenseerd:
    1160 W

    Aansluitingen
    Gira One bus:
    Aansluit- en aftakklem
    KNX:
    Aansluit- en aftakklem
    Belasting:
    Schroefklemmen (max. 4 mm² of 2 x 2,5 mm²)

    Stroomverbruik
    Gira One bus:
    4 tot 18 mA

    Aanwijzingen

    • Compatibel met KNX Data Secure.
    • Snelle download van de applicatie (Long Frame Support).
    • Firmware-updates zijn met de Gira ETS Service app (aanvullende software) mogelijk.
    • Montage op DIN-profielrail.

    Levering

    • Aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

    Afmetingen

    Modulebreedten (TE): 8

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 50.984 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator / jaloezieactuator Standard & Komfort voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00
    5033 00
    5038 00
    5040 00

    PDF, 1.147 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator / jaloezieactuator Standard voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 706 Kb

    Downloaden


    Schakelactuator 16 A / jaloezieactuator 16 A Standard voor KNX
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.7.2

    Art.nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    ZIP, 3.098 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation, Version 2.2.

    Art.nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.869 Kb

    Downloaden


    Schaltaktor 16 A / Jalousieaktor 16 A Standard für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation, Version 2.5.

    Art.nr. 5023 00
    5028 00
    5030 00

    PDF, 2.488 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Schakel-/jaloezieactuatoren (DIN-rail) Schakelactuator 16-voudig 16 A/jaloezieactuator 8-voudig 16 A Standard voor Gira One en KNX