Inbouwradio RDS met een luidspreker
Bedieningselement-opzetstuk in zwartglaslook, compleet met afdekraam Gira E2

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0495 72
0495 72
164,05 EUR
EAN 4010337495727
VE 1
PS 03
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 12/2024.
Opvolgartikel 2320 ..

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • FM-radio met RDS-weergave voor inbouwmontage.
  • De inbouwradio RDS bestaat uit een basiselement radio met bedieningselement-opzetstuk en een basiselement luidspreker met afdekking.
  • Het basiselement radio is compact in een inbouwelement ondergebracht en kan daardoor in een enkele inbouwdoos worden geïnstalleerd.
  • De luidspreker kan met het basiselement radio in een combinatie of apart in een apparaatdoos worden geïnstalleerd. Op het basiselement radio kunnen twee luidsprekers worden aangesloten.
  • De radio detecteert de aangesloten luidsprekers automatisch en schakelt om tussen stereo en mono.
  • Het display van het opzetstuk bedieningselement geeft bij ontvangst van een RDS-signaal de zendernaam, de zenderfrequentie en de tijd weer.
  • De radio wordt bediend via de capacitieve toetsen van het opzetstuk bedieningselement. Voor bediening is slechts een lichte aanraking van de symbolen vereist.
  • De inbouwradio RDS heeft twee geheugenplaatsen waarin met een eenvoudige toetsbediening een zender kan worden opgeslagen en opgevraagd.
  • Via de ingang neveneenheid kan de radio bijvoorbeeld met een lichtschakelaar of automatic-schakelaar samen met de ruimteverlichting worden ingeschakeld.
  • Via de AUX-stereoingang van de radio kunnen externe audiobronnen zoals mp3-spelers op de radio worden aangesloten. Voor de aansluiting van de externe audiobron is een extra basiselement Cinch Audio nodig, dat op de AUX-klemmen van het basiselement radio wordt aangesloten.
  • Het basiselement docking station wordt voor de muziekweergave direct op de AUX-stereoingang aangesloten.
  • In de slaapstand schakelt de radio 30 minuten na het inschakelen automatisch weer uit.

Technische gegevens

Frequentiebereik:
87,50 tot 107,90 MHz

Nominale spanning:
AC 230 V

Aansluiting:
Schroefklemmen

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
Netaansluiting:
2.5mm²
Luidspreker-/AUX-aansluiting:
1.5mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50 °C

Aanwijzingen

  • In combinatie met andere elektronische apparaten onder een gemeenschappelijke afdekking kunnen storingen in de ontvangst optreden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 049572

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 049572

IFC, 94 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads