Gira One medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspanning:
4 kV (KNX/EIB buskabel)
Nominale spanning:
DC 24 tot 30 V
IP-communicatie:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)
Ondersteunde protocollen:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Aansluitingen:
IP: 2 x bus RJ45
Aansluitingen:
Gira One-bus: Aansluit- en aftakklem
Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +45 °C