Achterwaarts compatibel, daardoor ook te gebruiken met de rookmelder Dual/VdS.
Mogelijkheid voor het aansluiten van externe alarmgevers, bijvoorbeeld een hoorn of waarschuwingslicht.
Bij een lokaal of gekoppeld alarm schakelt het alarmrelais.
Bij een storing van de rookmelder, bijvoorbeeld een bijna lege batterij, schakelt het storingsrelais.
Met de relaismodule kunnen alarm- en storingsmeldingen naar andere signaalgevers worden geschakeld.
Technische gegevens
Alarmuitgangcontact:
Wisselcontact, potentiaalvrij
Storingsuitgangcontact:
Wisselcontact, potentiaalvrij
Schakelspanning:
max. 30 V
Schakelstroom:
max. 1 A
Aanwijzingen
Storingsmeldingen kunnen uitsluitend worden opgevraagd van rookmelders die zijn voorzien van een relaismodule.
De relaismodule wordt eenvoudig op de interface van de rookmelder Dual gestoken. De verbindingsklemmen van de rookmelder kunnen bij opgestoken module nog worden gebruikt.
Planningsaanwijzingen in de brochure 'Technische informatie' www.download.gira.de in acht nemen.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.