Nieuw

Tastsensor 4.95 Komfort 4-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
wit
Art.nr. 5004 003
5004 003
220,28 EUR
EAN 4010337070627
VE 1
PS 06
antraciet
Art.nr. 5004 028
5004 028
220,28 EUR
EAN 4010337070849
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leveringstermijn 05/2024.

Alternatieve beschrijving

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Tastsensor 4.95 Komfort voor de bediening van Gira One verbruikers.
    • Geïntegreerde temperatuursensor voor het meten van de ruimtetemperatuur.
    • Geïntegreerde luchtvochtigheidsvoeler voor het meten van de luchtvochtigheid van ruimte.
    • Ingang voor externe voeler voor het meten van de vloertemperatuur.
    • Tastsensor 4.95 Komfort in de afmetingen 95 x 95 mm.
    • Inbedrijfstelling van de tastsensoren vanaf index 01 met Gira project Assistant (GPA) versie 5.1.

    Bedieningsfuncties

    • Schakelen van verbruikers, bijvoorbeeld licht, wandcontactdoos of pomp.
    • Licht dimmen.
    • Bediening van zonwerings- en ventilatieverbruikers (jaloezieën, rolluiken, dakramen, dakkoepels en markiezen).
    • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
    • Oproepen van scènevarianten.
    • Gebruik als trappenhuisdrukcontact om de trappenhuisfunctie te activeren bij schakel- en dimverbruikers.
    • Functie als verdiepingsoproepknop samen met de Gira G1.
    • Bediening van Sonos audio-apparaten.
    • Bediening van Hue verbruikers.
    • Bediening van eNet verbruikers.
    • Functie als deur- of garagedeuropener.
    • Boost-functie.

    Bedieningsconcept

    • Horizontale inbouw (bediening via de toets links/rechts)
    • Schakelfunctie: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
    • Dimfunctie kort indrukken: toets links: omschakelen; toets rechts: omschakelen
    • Dimfunctie lange bediening: toets links: donkerder; toets rechts: lichter
    • Zonweringsfunctie:
      toets links: omlaag bewegen; toets rechts: omhoog bewegen
    • Scènefunctie: toets links: Scenevariant 2; toets rechts: Scènevariant 1
    • Trappenhuisfunctie: toets links/rechts: inschakelen
    • Garagedeurfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
    • Deuropenerfunctie: toets links/rechts: Impuls/stijgende flank
    • Sonos-audiobesturing: toets links: Play favoriet 1; toets rechts: Play/Pause
    • Interne oproep (G1): : toets links/rechts: Interne oproep activeren
    • Boost: toets links: omschakelen, toets rechts: omschakelen

    Ruimtetemperatuur

    • Temperatuurregeling voor de geïntegreerde temperatuurvoeler.

    Ledweergave

    • Lichtsterkte van de status-led instelbaar in 5 stappen en Uit.
    • Kleur van de status-led (rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars, of wit) instelbaar.
    • Functiekeuze van de status-led kan afhankelijk van de wipfunctie worden ingesteld: altijd UIT, altijd AAN, activeringsweergave of statusweergave.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Tastsensor met geïntegreerde busaankoppelaar en de mogelijkheid een externe voeler met vaste bedrading aan te sluiten.
    • De tastsensor 4.95 moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen wippensets.
      De bedieningsoppervlakken van de wippensets zijn gemaakt van drie millimeter dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal of aluminium.
    • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
    • Tactiele terugkoppeling bij druk op de knop.
    • Functies: schakelen, dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur, kleurbesturing, jaloezie, waardegever, scène-neveneenheid, 2-kanaals bediening en thermostaatneveneenheid.
    • Schakelen: reactie bij het indrukken en/of loslaten, inschakelen, uitschakelen, omschakelen.
    • Dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur: tijden voor korte en lange bediening, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lange bediening, zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening.
    • Kleurbesturing: soort kleurbesturing, kleurruimte en kleurwaarden zijn instelbaar. Het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en doorlopen van kleuren/lichtsterkteaansturing, de startwaarde en de stapgrootte van de verstelling en de telegramherhaling bij langere bediening zijn instelbaar.
    • Jaloeziebesturing: vier verschillende bedieningsconcepten met tijden voor korte en lange bediening en lamellenverstelling.
    • Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en de waarde zijn instelbaar.
    • Scèneneveneenheid: met of zonder opslagfunctie, oproepen van interne scène met of zonder opslagfunctie.
    • Tweekanaalsbediening: voor elke wip of toets kan de bediening door twee onafhankelijke kanalen worden ingesteld. Daardoor kunnen met een druk op de toets maximaal twee telegrammen naar de bus worden gestuurd. De kanalen kunnen onafhankelijk van elkaar op de functies schakelen, waardegever of scène oproepen worden ingesteld.

    Eigenschappen thermostaatneveneenheid

    • Door de drukcontactfunctie thermostaatneveneenheid kunnen externe kamerthermostaten worden aangestuurd.
    • Bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling, aanwezigheidsfunctie en verschuiving instelwaarde.
    • Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.

    Functies van de status-led

    • Elke status-led kan onafhankelijk van het bedieningsvlak worden geprogrammeerd.
    • De status-leds kunnen rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars of wit branden.
    • Functies status-led: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie, telegrambevestiging, statusindicatie, geïnverteerde statusindicatie, aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfstoestand-indicatie, indicatie thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie geïnverteerde aanwezigheidsstatus.
    • Daarnaast kan voor elke status-led een overlappende functie worden vrijgegeven, waardoor een andere kleur en een ander indicatietype kan worden ingesteld.

    Algemene functies

    • Led alarmmelding: alle leds van de tastsensor kunnen bij een alarmmelding gelijktijdig rood knipperen.
    • Led-oriëntatieverlichting: ter oriëntatie kunnen alle leds permanent zijn uit- of ingeschakeld, de status van een afzonderlijk communicatieobject weergeven (AAN, UIT, knipperen) of bij een willekeurige druk op de toets worden ingeschakeld en na verstrijken van een vertragingstijd automatisch weer worden uitgeschakeld.
    • Led nachtverlaging: regeling van de lichtsterkte van alle status-leds door een communicatieobject. Daardoor is bijvoorbeeld het verlagen van de lichtsterkte ’s nachts tot een in de ETS geconfigureerde waarde mogelijk.
    • Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of wippen.
    • Scènefunctie: interne opslag van maximaal acht scènes met acht uitgangskanalen.
    • Temperatuurmeting:kamertemperatuurmetingen door interne voelers, interne en bekabelde externe voelers of interne en externe voelers.
    • Ruimtevochtigheidsmeting:meting van ruimtevochtigheid door interne voelers.
    • Wippen individualiseerbaar via de Gira labelservice.
    • Wippensets met maximaal 3 mm dik echt materiaal apart verkrijgbaar.
    • Vanaf I01 extra toets aan de onderste rand van de tastsensor.
    • Nieuw vanaf versie I01: Functies: schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, zonwering, waardegever en scèneneveneenheid.

    Technische gegevens

    KNX medium:
    TP256

    Aansluiting KNX:
    Aansluit- en aftakklem

    Beschermingsklasse:
    III

    Inbouwdiepte:
    16 mm

    Toetsvlak:
    95 x 95 mm

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

    Art.nr. 5004003

    RFA, 408 Kb

    Downloaden


    IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

    Art.nr. 5004003

    IFC, 54 Kb

    Downloaden


    Tastsensor 4 Komfort voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 2.305 Kb

    Downloaden


    Tastsensor 4 Komfort voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 2.304 Kb

    Downloaden


    Tastsensor 4 Komfort voor KNX
    Productdatabase

    Productdatabank vanaf ETS5.6

    Art.nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    ZIP, 4.795 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Tastsensor 4 Komfort für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 4.076 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One en KNX Gira One en KNX: Tastsensor 4.95 Komfort Tastsensor 4.95 Komfort 4-voudig voor Gira One en KNX